ECADEMY

Grundfos ALPHA3

Dette kursus introducerer dig til ALPHA2's funktioner og fordele og dens mange reguleringsformer med særligt fokus på effektiv og nem indregulering af varmeanlæg i private boliger.

Den nye ALPHA2

EMNEOPGAVER

Introduktion til indregulering i private boliger

Varighed (ca.) - min.

Se, hvorfor det er vigtigt for boligejere at have et indreguleret varmeanlæg og hvordan du nemt indregulerer det.

Nem indregulering med ALPHA Reader og GO Balance-appen

Varighed (ca.) - min.

Lær at indregulere et tostrenget radiatoranlæg med GO Balance-appen ved at bruge ALPHA Reader sammen med ALPHA2-pumpen.

Hvorfor vælge ALPHA2-cirkulationspumpen?

Varighed (ca.) - min.

Lær, hvad der gør ALPHA2-pumpen unik og at du bør vælge den takket være den nemme indregulering, ingen risiko for tilstopning og en virkningsgrad, der er den bedste i sin klasse.

Indregulering af kombinerede radiator- og gulvvarmeanlæg

Varighed (ca.) - min.

Lær om nogle af de vigtigste trin i forbindelse med den nemme proces det er at indregulere et kombineret system ved hjælp af Grundfos GO Balance-appen.

En introduktion til ALPHA2-reguleringsformer

Varighed (ca.) - min.

Lær mere om de 10 reguleringsformer i ALPHA2, herunder om fast pumpehastighed, konstant og proportionalt tryk samt AUTOADAPT, den mest avancerede reguleringsform.