Følgende "tjekliste" indeholder nogle af MAGNA3's vigtigste funktioner og fordele.
Fuldt pumpeprogram
MAGNA3 fås i mere end 150 enkelt- eller dobbeltversioner i støbejern eller rustfrit stål og med 18 m maksimal
løftehøjde og 78,5 m3/t maksimalt flow (150 m3/t for dobbeltkonfigurationer).
Udvidet medietemperaturområde
Medietemperaturområdet går fra -10 °C til +110 °C og er ikke afhængig af omgivelsestemperaturen (0-40 °C).
Overlegen energieffektivitet
MAGNA3 har en EEI-værdi på blot 0,18 for hele programmet, som nemt overgår EU-standarderne for effektivitet
og klassens bedste teknologi.
Større driftssikkerhed
Det korrosionsbestandige pumpehus og den luftkølede elektronik øger driftssikkerheden yderligere.
Enkel installation
Hurtigere installation og service end nogensinde med funktioner som spændebånd med én skrue, intuitiv
brugergrænseflade og Grundfos GO-kompatibilitet.
CTS/SRO-integration
CIM-moduler med følgende fieldbus-standarder muliggør tilslutning til CTS/SRO-anlæg: LON, Profibus, Modbus,
SMS/GSM/GPRS, GRM og BACnet. Desuden kan GENIbus tilsluttes. I alle udskiftningssituationer er pumpen 100 %
bagudkompatibel med MAGNA-pumperne i 2000-serien.
Udvidet I/O-pakke
Indeholder en analog indgang (0-10 V/4-20 mA) med indbygget strømforsyning, to relæudgange (kan konfigureres
individuelt som drift, klar eller alarm), tre digitale indgange til ekstern start/stop, maksimal og minimal kurve samt
trådløs tilslutning.
Intelligente driftsformer
AUTOADAPT- og FLOWADAPT-reguleringsformer sikrer automatisk optimal virkningsgrad ved ændring af forholdene
og behovet.
Indbygget varmeenergimålerfunktion
En indbygget varmeenergimålerfunktion overvåger varmeenergifordelingen og forbruget for at forhindre dyre ubalancer
i anlægget. Måleren har en tolerance på +/-1 til 10 %, afhængigt af driftspunktet.
Flerpumpefunktioner
Trådløs GeniAir-forbindelse gør det muligt at anvende en række flerpumpefunktioner – uden brug af udvidelsesmoduler.