WEBINARER

Webinar

Grundfos afholder løbende webinarer, hvor der typisk vil være én eller to Grundfos ansatte som formidlere. Webinarerne fokuserer på udfordringer, applikationer og løsninger. Her på siden kan du se eller gense tidligere webinarer samt film, der er udviklet til de enkelte segmenter.

KOMMENDE WEBINARER

MAGNA3
Tirsdag den 9. juni kl 09.00
Læs mere og tilmeld dig her

ALPHA2 OG ALPHA3
Torsdag den 18. juni kl. 09.00
Læs mere og tilmeld dig her
 

 


 

Derfor betaler det sig at optimere industrielle køleanlæg- og applikationer
Onsdag den 17. juni kl. 10.00
Læs mere og tilmeld dig her

 

FILM OG TIDLIGERE WEBINARER

aLPHA2OG3

SPILDEVAND

Er dit forsyningsselskab også under pres med udtjente pumpestationer - 2020
Vil du vide mere om, hvordan du med en moderne pumpestation både vil kunne håndtere udfordringerne og spare op til 25 % på udgifter til etablering, bør du investere en halv time i dette gratis webinar.
Se webinar 

Den nye generation af kombinerede ventil- og tavleskabe - 2019
Løsningen giver fri adgang til ventiler og afsendestation, når skydetaget er skubbet helt til side. Se her, hvor let det er at betjene skabet.
Se filmen

Grundfos Brøndfabrik - 2019
Brøndfabrikken trækker på hele Grundfos' ekspertviden om samtlige komponenter i en pumpestation. Hele kæden - pumpeproduktion, salg, logistik og brøndproduktion - arbejder sammen for at give dig den bedste leverance.
Se filmen

TPE3

VANDFORSYNING

Sådan sikrer du forbrugerne et effektivt vandværk - 2020
Brug 30 minutter med Poul fra vores vandforsyningsteam mens han gennemgår cases om udskiftning af pumper og styringer inde på vandværket. På webinaret får du eksempler på, hvordan driftssikkerhed og effektivisering har medvirket til at give forbrugerne et bedre og mere effektivt vandværk.
Se webinar

Det bør du vide om hjernen i dit vandforsyningsanlæg - 2020
Få indblik i, hvordan MPC betjenes og hvilke funktioner, der gør den til ”verdens bedste pumpestyring”.
Se webinar

Find den rette pumpe i Grundfos
Product Center - 2020

Vi viser, hvordan du hurtig og nemt kan finde den rette pumpe og den dokumentation, du har brug for til dit næste projekt i Grundfos Product Center. 
Se webinar

Skybrud

INDUSTRI

Coatede pumper - 2019
I applikationer, hvor der anvendes aggressive medier er det en fordel at anvende en coated pumpe. Så undgår du rustdannelse på pumpen, forlænger levetiden og minimerer behovet for at lagerføre mange reservedele.
Se filmen

TPE3 og temperaturkontrol - 2019
I industrien stiger behovet for køling generelt og i alle køleapplikationer er der et reelt stort potentiale for højere effektivitet. Ved at temperaturkontrollere dit køleanlæg kan du spare op til 70 % på energien og reducere vandforbruget med op til 20 %. 
Se filmen

Skybrud

BYGGE OG ANLÆG

FIRE FIGTHING 2020
Brug 30 minutter, når vi gennemgår vores sortiment til Fire Figthing, der består af både el- og dieseldrevne systemer, samt brandstigerør og flow-switch pumper. 
Se webinar 

MAGNA3 - 2020
Vi præsenterer de helt grundlæggende funktioner omkring MAGNA3, som er den mest alsidige cirkulationspumpe til HVAC-applikationer i større bygninger som fx skoler, hospitaler og hoteller.
Se webinar

ALPHA2 og ALPHA3 - 2020
En gennemgang af de grundlæggende funktioner og fordele ved de velkendte cirkulationspumper til varmeanlæg i private hjem. 
Se webinar

Sådan opnår du energioptimeret tilbageløbssikring - 2020
Øgede regnmængder giver udfordringer.
Vi kommer med bud på løsninger, der kan håndtere de ændrede klima- og afløbsforhold.
Se webinar

MAGNA3 - 2019
Lær om de fordele og funktioner, der gør MAGNA3 pumpen helt unik.
Se webinar 

ALPHA2 og ALPHA3 - 2019
Lær hvorfor de 2 cirkulationspumper er blandt markedets mest populære.
Se webinar 

TPE3 - 2019
TPE3 anvendes især, hvor der er høje krav til varme-, køle- og brugsvandsanlæg som fx hospitaler, hoteller, plejehjem og skoler.
Se webinar

Løsninger til Skybrud - 2019
Skybrud og stigende grundvand giver løbende udfordringer både i byer og på land. Vi guider jer gennem de udfordringer vi står overfor - og de tilhørende løsninger.
Se webinar